製品の公開
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
    Elkay

    D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening

    Google翻訳”,

    Dayton® ステンレス製 15インチ x 15インチ x 5-3/16インチ シングルボウル ドロップイン式バーシンク、排水口径3-1/2インチ。シンクは23ゲージ300シリーズステンレススチール製で、サテン仕上げ、中央排水口、底面のみパッド付きです。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • ADA準拠:適切に設置すれば、本製品はADAに準拠します。
    • 23ゲージステンレス鋼:日常使用に適した業務用グレードの23ゲージ厚、300シリーズステンレス鋼を使用
    • ドロップイン設置:シンクはカウンターの上に設置されます。カウンターを交換しない場合に最適な選択肢です。美しい仕上がりの縁が付いています。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • キャビネットサイズ:このシンクの最小キャビネットサイズは18インチです。
    仕様
    • keywords: DAYTON, 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ADA
    技術仕様
    • Unique refD115161_3
    • コレクションセットSINK
    • コレクションDayton
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.19
    • 幅(inch)15
    • 奥行き(inch)15
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク