製品の公開
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
    Elkay

    D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink

    Google翻訳”,

    Dayton® ステンレス製 17インチ x 19インチ x 6-1/8インチ シングルボウル ドロップイン式バーシンク。シンクは22ゲージの300シリーズステンレス鋼製で、サテン仕上げ、中央排水口、底面のみパッド付きです。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • ADA準拠:適切に設置すれば、本製品はADAに準拠します。
    • 22ゲージステンレス鋼:日常使用に適した業務用グレードの22ゲージ厚、300シリーズステンレス鋼を使用
    • ドロップイン設置:シンクはカウンターの上に設置されます。カウンターを交換しない場合に最適な選択肢です。美しい仕上がりの縁が付いています。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • キャビネットサイズ:このシンクに必要な最小キャビネットサイズは21インチです。
    仕様
    • keywords: DAYTON, ADA
    技術仕様
    • Unique refD117191_3
    • コレクションセットSINK
    • コレクションDayton
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.18
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)17
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アルバ
    アングィラ
    アンティグア・バーブーダ
    イギリス領バージン諸島
    エルサルバドル
    カナダ
    キューバ
    キュラソー島
    グアテマラ
    グアドループ
    グリーンランド
    グレナダ
    ケイマン諸島
    コスタリカ
    サン・バルテルミー島
    サン・マルタン
    サンピエール島・ミクロン島
    ジャマイカ
    シント・マールテン
    セントクリストファー・ネービス
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    セントルシア
    タークス・カイコス諸島
    ドミニカ
    ドミニカ共和国
    トリニダード・ドバゴ
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    バハマ
    バミューダ諸島
    バルバドス
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
    ホンジュラス
    マルティニーク
    メキシコ
    モントセラト