製品の公開
D12521_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D12521_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D12521_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D12521_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D12521_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D12521_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D12521_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink

    Google翻訳”,

    Dayton® ステンレス製 25インチ x 21-1/4インチ x 6-9/16インチ シングルボウル ドロップインシンク。シンクは22ゲージの300シリーズステンレス鋼製で、サテン仕上げ、中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • ADA準拠:適切に設置すれば、本製品はADAに準拠します。
    • 22ゲージステンレス鋼:日常使用に適した業務用グレードの22ゲージ厚、300シリーズステンレス鋼を使用
    • ドロップイン設置:シンクはカウンタートップの上に設置されます。カウンタートップを交換しない場合に最適な選択肢です。美しい仕上がりの縁が付いています。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    仕様
    • keywords: DAYTON, ADA
    技術仕様
    • Unique refD12521_5_MR2
    • コレクションセットSINK
    • コレクションDayton
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.5
    • 幅(inch)21.25
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)6.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク