製品の公開
D233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D233221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google翻訳”,

    Dayton® ステンレススチール製 33インチ x 22インチ x 6-9/16インチ ダブルボウル ドロップインシンク。シンクは22ゲージの300シリーズステンレススチール製で、サテン仕上げ、中央排水口、底面のみパッド付きです。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • ADA準拠:適切に設置すれば、本製品はADAに準拠します。
    • 22ゲージステンレス鋼:日常使用に適した業務用グレードの22ゲージ厚、300シリーズステンレス鋼を使用
    • ドロップイン設置:シンクはカウンターの上に設置されます。カウンターを交換しない場合に最適な選択肢です。美しい仕上がりの縁が付いています。
    • 300シリーズステンレス鋼:頑丈な設計で、日常使用の要求を満たすように作られています
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    仕様
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22, ADA
    技術仕様
    • Unique refD233221_5_MR2
    • コレクションセットSINK
    • コレクションDayton
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.56
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)8.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク