製品の公開
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google翻訳”,
    Dayton® ステンレススチール 33インチ x 22インチ x 6-9/16インチ 等幅ダブルボウル ドロップインシンク。シンクは、サテン仕上げの 22 ゲージ 300 シリーズ ステンレススチール製で、中央排水口、底面のみのパッドが付いています。準拠:&&マサチューセッツ州 MA 承認&&ASME A112.19.3&&&&&&&&&&CSA B45.4&&cUPC リスト&&cUPC リスト&&&&IPC リスト&&NPCC リスト&&特徴:ADA 準拠: 適切に設置すれば、製品は ADA に準拠します&&22 ゲージ ステンレススチール: 日常使用に適した業務用グレードの 22 ゲージ厚と 300 シリーズ ステンレススチール&&ドロップイン設置: シンクはカウンターの上に設置され、カウンターを交換しない場合に理想的な選択肢です。美しい仕上げの縁が付いています&&300 シリーズ ステンレススチール:頑丈なデザインは、日常使用の要求を満たすように作られています&&静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします&&Uチャンネル取り付け:取り付けクリップは取り付け前にチャンネル内に配置されるため、シンクの下での時間を短縮して簡単に取り付けることができます&&排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチ&&N/A&&&&&&
    仕様
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22, ADA
    技術仕様
    • Unique refD233224
    • コレクションセットSINK
    • コレクションDayton
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.56
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)8.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク