製品の公開
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
    Elkay

    DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)

    Google翻訳”,

    Dayton® ステンレス製 33インチ x 22インチ x 7-1/16インチ 等径ダブルボウル埋め込み式シンク(50個入り)。シンクは22ゲージ300シリーズのステンレス鋼で製造されています。
    サテン仕上げのステンレススチール製、中央排水口、底面のみパッド付き。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    特徴:

    • 22ゲージステンレス鋼:日常使用に適した業務用グレードの22ゲージ厚、300シリーズステンレス鋼を使用
    • ドロップイン設置:シンクはカウンターの上に設置されます。カウンターを交換しない場合に最適な選択肢です。美しい仕上がりの縁が付いています。
    • 300シリーズステンレス鋼:頑丈な設計で、日常使用の要求を満たすように作られています
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    仕様
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22

    技術仕様
    • Unique refDDW50233223_4
    • コレクションセットSINK
    • コレクションDayton
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク