製品の公開
DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google翻訳”,

    Dayton® ステンレススチール製 33インチ x 21-1/4インチ x 8-1/16インチ 等径ダブルボウル ドロップインシンク。シンクは20ゲージの300シリーズステンレススチール製で、エリートサテン仕上げ、中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • ドロップイン設置:シンクはカウンターの上に設置されます。カウンターを交換しない場合に最適な選択肢です。美しい仕上がりの縁が付いています。
    • 同サイズのダブルボウル:ボウルをそれぞれ独立して使用することで、洗浄、浸け置き、すすぎ、乾燥、その他の家事作業に便利です。
    • 20ゲージステンレス鋼:日常使用に適した業務用グレードの20ゲージ厚、300シリーズステンレス鋼を使用
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • 中央排水口:排水口はシンクの中央に配置されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • キャビネットサイズ:このシンクに必要な最小キャビネットサイズは30インチです。
    仕様
    • keywords: DAYTON
    技術仕様
    • Unique refDSE233211_5_MR2
    • コレクションセットSINK
    • コレクションDayton
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.06
    • 幅(inch)21.25
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)14.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク