製品の公開
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink

    Google翻訳”,
    Dayton® ステンレススチール製 23-1/2インチ x 18-1/4インチ x 8インチ シングルボウル アンダーマウントシンク。シンクは、18ゲージ 300シリーズ ステンレススチール製で、ラディアントサテン仕上げ、中央排水口、底面のみのパッドを備えています。適合規格:&&マサチューセッツ州 MA 承認&&ASME A112.19.3&&&&&&&&&&CSA B45.4&&cUPC 認証&&cUPC 認証&&&&IPC 認証&&NPCC 認証&&特徴:アンダーマウント設置:シンクはカウンタートップの下に設置され、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を作り出します&&シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事を行うための途切れることのないスペースを提供します&&18ゲージ ステンレススチール:高品質の18ゲージ厚と300シリーズ ステンレススチールで作られており、長持ちします耐久性&&静音性: 防音パッドにより、シンクでの音と振動を最小限に抑え、より静かな時間をお過ごしいただけます&&中央排水: 排水口はシンクの中央に配置されています&&大容量: まっすぐな側壁により、シンクの底面が平らになり、食器の積み重ね、浸け置き、洗浄のための使用可能なスペースが増えます。お手入れも簡単です&&米国製: このElkay®製品は、誇りを持って米国で製造されています&&排水口: シンクの排水口の寸法は3-1/2インチ&&キャビネットサイズ: このシンクの最小キャビネットサイズは27インチです&&&&
    仕様
    • keywords: Dayton, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, DXUH2115DFBG
    技術仕様
    • Unique refDXUH2115
    • コレクションセットSINK
    • コレクションDayton
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)18.25
    • 奥行き(inch)23.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)6.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText