製品の公開
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs

    Google翻訳”,

    Dependabilt™ ステンレススチール製 104インチ x 25-13/16インチ x 43-3/4インチ 18ゲージ 3槽シンク、左右20インチ排水板、ステンレススチール製脚付き。シンクは18ゲージ300シリーズステンレススチール製、#4仕上げ、中央排水口。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    特徴:

    • 高品質の18ゲージ、タイプ3シリーズのステンレス鋼。
    • 深さ12インチ、角が3/4インチの丸みを帯びたボウル。
    • 中心間隔8インチの蛇口取り付け穴が1セット。
    • 取り付けが簡単なタイル棚付きの9インチバックスプラッシュ。
    • ステンレス製の脚と高さ調節可能な弾丸型の脚部が付属します。
    仕様
    • Keywords: Gauge Three Compartment Sink, Left drainboard sink, right drainboard sink, stainless steel sink, stainless stell sink legs, elkay stainless steel sink

    技術仕様
    • Unique refE3C20X20-2-20X
    • コレクションセットCIS
    • コレクションDependabilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)43.75
    • 幅(inch)25.81
    • 奥行き(inch)104
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)186
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク