製品の公開
ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain
    Elkay

    ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain

    Google翻訳”,

    Crosstown® 18ゲージ ステンレススチール製 13-1/2インチ x 18-1/2インチ x 9インチ シングルボウル アンダーマウント バーシンク&蛇口キット(排水口付き)。シンクは18ゲージ 304ステンレススチール製で、研磨サテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面全体にスプレー機能、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • Sound Guard®:パッドと下地コーティングにより防音性能が向上し、シンク周りがより静かになります。
    • すっきりとしたコーナー:すっきりとした幾何学的なデザインで、直線的な側面と平らな底面により、モダンな外観とより広い使用スペースを実現。お手入れも簡単です。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • クロスブレイク:ボウルの内側の折り目状のアクセントラインがプロフェッショナルな外観を演出します
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    • キット内容:ECTRU12179Tシンク、LKAV3032CR蛇口、LKDD深型ストレーナー排水口、クリーニングキット。時間を節約できるよう、すべてまとめて梱包されています。
    仕様
    • keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain
    技術仕様
    • Unique refECTRU12179TFCC
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCrosstown
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)13.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米