製品の公開
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Google翻訳”,

    Crosstown® 18ゲージ ワークステーション ステンレススチール 31-1/2インチ x 18-1/2インチ x 9インチ シングルボウル アンダーマウントシンクキット。シンクは18ゲージの304ステンレススチールから手作り/製造され、ポリッシュサテン仕上げ、右後方排水口、側面と底面全体にスプレー機能があり、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • ワークステーションシンク:内蔵シンクの縁に沿ってアクセサリーをスライドさせて作業スペースを最適化。調理から片付けまで数秒で完了します。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • Sound Guard®:パッドと下地コーティングにより防音性能が向上し、シンク周りがより静かになります。
    • すっきりとしたコーナー:すっきりとした幾何学的なデザインで、直線的な側面と平らな底面により、モダンな外観とより広い使用スペースを実現。お手入れも簡単です。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • クロスブレイク:ボウルの内側の折り目状のアクセントラインがプロフェッショナルな外観を演出します
    • 付属の特製アクセサリー:木製まな板、木製ハンドル付き水切りかご、水切りラック、巻き取り式水切りラック、底部の網と排水口
    仕様
    • keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain, Work Station
    技術仕様
    • Unique refECTRU30169RTWC
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCrosstown
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)31.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)19.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク