製品の公開
ECTRU31179TFC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Equal Double Bowl Undermount Sink Kit with Faucet
ECTRU31179TFC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Equal Double Bowl Undermount Sink Kit with Faucet
ECTRU31179TFC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Equal Double Bowl Undermount Sink Kit with Faucet
ECTRU31179TFC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Equal Double Bowl Undermount Sink Kit with Faucet
ECTRU31179TFC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Equal Double Bowl Undermount Sink Kit with Faucet
    Elkay

    ECTRU31179TFC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Equal Double Bowl Undermount Sink Kit with Faucet

    Google翻訳”,

    Crosstown® 18ゲージ ステンレススチール製 31-1/2インチ x 18-1/2インチ x 9インチ ダブルボウル アンダーマウントシンクキット(蛇口付き)。シンクは18ゲージの304ステンレススチールから手作りで製造され、サテン仕上げの光沢仕上げ、背面中央排水口、側面と底面全体にスプレー機能があり、側面と底面にはパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • 蛇口:ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372(鉛フリー)
    • NSF 61
    • 付属品:ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • 同サイズのダブルボウル:ボウルをそれぞれ独立して使用することで、洗浄、浸け置き、すすぎ、乾燥、その他の家事作業に便利です。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • Sound Guard®:パッドと下地コーティングにより防音性能が向上し、シンク周りがより静かになります。
    • すっきりとしたコーナー:すっきりとした幾何学的なデザインで、直線的な側面と平らな底面により、モダンな外観とより広い使用スペースを実現。お手入れも簡単です。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 特大ボウル:容量12インチの大容量ボウルは、ジャージの汚れを落としたり、小さな傑作を描いた後の絵筆を洗ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • クロスブレイク:ボウルの内側の折り目状のアクセントラインがプロフェッショナルな外観を演出します
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    技術仕様
    • Unique refECTRU31179TFC
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCrosstown
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)31.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク