製品の公開
ECTRU35179T Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 36-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU35179T Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 36-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU35179T Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 36-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ECTRU35179T Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 36-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink

    Google翻訳”,

    Crosstown® 18ゲージ ステンレススチール製 36-1/2インチ x 18-1/2インチ x 9インチ シングルボウル アンダーマウントシンク。このシンクは、18ゲージ 304 ステンレススチールを手作業で加工し、サテン仕上げのポリッシュ仕上げ、背面中央排水口、側面と底面全体にスプレー機能、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • Sound Guard®:パッドと下地コーティングにより防音性能が向上し、シンク周りがより静かになります。
    • すっきりとしたコーナー:すっきりとした幾何学的なデザインで、直線的な側面と平らな底面により、モダンな外観とより広い使用スペースを実現。お手入れも簡単です。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • クロスブレイク:ボウルの内側の折り目状のアクセントラインがプロフェッショナルな外観を演出します
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    仕様
    • keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain, ECTRU35179
    技術仕様
    • Unique refECTRU35179T
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCrosstown
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)36.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク