製品の公開
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
    Elkay

    ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit

    Google翻訳”,

    Crosstown® 18ゲージ ステンレススチール製 25インチ x 22インチ x 9インチ シングルボウル デュアルマウントシンクキット。シンクは18ゲージの304ステンレススチールから手作りで製造され、ポリッシュサテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面全体にスプレー機能があり、側面と底面にはパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • Slim Rim™:シンクをドロップインまたはアンダーマウントで設置できます。超薄型でフラットなリムにより、シンクとカウンターの間の隙間がほぼなくなり、すっきりとした外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • Sound Guard®:パッドと下地コーティングにより防音性能が向上し、シンク周りがより静かになります。
    • すっきりとしたコーナー:すっきりとした幾何学的なデザインで、直線的な側面と平らな底面により、モダンな外観とより広い使用スペースを実現。お手入れも簡単です。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    • キット内容:ECTSR25229Tシンク、CTXBG2115底網。時間を節約できるよう、便利なパッケージにまとめてお届けします。
    仕様
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain
    技術仕様
    • Unique refECTSR25229TBG1_5
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCrosstown
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク