製品の公開
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
    Elkay

    ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit

    Google翻訳”,

    Crosstown® 18ゲージ ステンレススチール製 33インチ x 22インチ x 9インチ ダブルボウル デュアルマウントシンクキット。シンクは18ゲージの304ステンレススチールから手作りで製造され、ポリッシュ仕上げのサテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面全体にスプレー機能があり、側面と底面にはパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • Slim Rim™:シンクをドロップインまたはアンダーマウントで設置できます。超薄型でフラットなリムにより、シンクとカウンターの間の隙間がほぼなくなり、すっきりとした外観を実現します。
    • 同サイズのダブルボウル:ボウルをそれぞれ独立して使用することで、洗浄、浸け置き、すすぎ、乾燥、その他の家事作業に便利です。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • Sound Guard®:パッドと下地コーティングにより防音性能が向上し、シンク周りがより静かになります。
    • すっきりとしたコーナー:すっきりとした幾何学的なデザインで、直線的な側面と平らな底面により、モダンな外観とより広い使用スペースを実現。お手入れも簡単です。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 特大ボウル:容量12インチの大容量ボウルは、ジャージの汚れを落としたり、小さな傑作を描いた後の絵筆を洗ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    • キット内容:ECTSR33229Tシンク、CTXBG1315底面グリッド2枚。時間を節約できるよう、便利なパッケージにまとめてお届けします。
    仕様
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    技術仕様
    • Unique refECTSR33229TBG1_5_FR2
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCrosstown
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク