製品の公開
EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Google翻訳”,

SwirlFlo® シングルファウンテン(非ろ過・非冷却式ステンレス製)。Flexi-Guard® 安全バブラー付き。前面の機械式バブラーボタンで起動。屋内用、壁掛け式(壁面設置)で、1つの給水ステーションに対応します。

コンプライアンス

  • マサチューセッツ州MA承認済み
  • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) および 372 (鉛フリー) NSF REG4

特徴:

  • 特許取得済みのステンレススチールデザインは、古典的なランドマークであろうと最先端の建築物であろうと、あらゆる建築デザインを引き立てます。
  • 機械式給水器の押しボタンは、停電時でも給水を継続します。
  • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
  • ステンレス鋼仕上げは耐腐食性に優れ、見た目も美しい。
  • 一体型の背面パネルにより、見苦しい継ぎ目がなくなります。
  • 屋内・屋外での使用に適しています
仕様
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

技術仕様
  • Unique refEDFPB114C
  • コレクションセットFOUNTAIN
  • コレクションSwirlFlo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.31
  • 幅(inch)18.38
  • 奥行き(inch)14
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

対応地域

北米