製品の公開
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSM8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® 壁埋め込み式ボトル充填ステーション(取り付けフレーム付き、フィルター付き、冷蔵式、ステンレス製)。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。抗菌*、フィルター、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン、ビジュアルフィルターモニターなどの機能を備えています。電子ボトル充填センサー作動。屋内用途向け、壁面取り付け式 (壁埋め込み式フレーム/プレート)、1 ステーションに対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    ADAおよびICC A117.1
    CAN/CSA C22.2 No. 120
    NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    UL 399

    特徴:

    • 単体で使用することも、Elkay® SwirlFloまたはSoft Sides®の建築用噴水と組み合わせて使用​​することも可能です。
    • 非接触式でセンサー作動式のボトル充填機。使いやすさを追求した設計です。
    • 非接触式、センサー作動式(ボトル充填機)で、使いやすさを追求した設計です。
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、飛沫を最小限に抑え、きれいな充填を実現します。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きの視覚的なフィルターモニター。
    • この3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関して、NSF 42および53の認証を取得しています。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの発生を抑制します。
    • 本格的な排水システムにより、溜まった水をなくします。
    • 屋内使用向け。
    仕様
    • Keywords: wall bottle filling station, in wall bottle filling station, refrigerated water bottle filling station, in door in wall bottle filling station, for home
      in wall bottle filler, elkay in wall bottle filler, in wall mount bottlle filling station

    技術仕様
    • Unique refLZWSM8K
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)40.81
    • 幅(inch)3.5
    • 奥行き(inch)19.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

    対応地域

    北米