製品の公開
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
    Elkay

    ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf

    Google翻訳”,

    Dart Canyon® ステンレススチール製 35-7/8インチ x 27-1/4インチ x 9-5/8インチ 1穴シングルボウル ファームハウスワークステーションシンク、深さ4-13/16インチの作業棚付き。シンクは16ゲージ304ステンレススチール製で、研磨サテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面全体にスプレー機能、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • 作業棚:内蔵棚には、スポンジやブラシなどのキッチンツールを手の届く場所に、かつ目立たないように収納できます。棚には、特注サイズのアクセサリーも収納可能です。
    • ファームハウスデザイン:シンクの前面パネルまで同じ素材が使用されており、キッチンにスタイリッシュなデザイン要素を加えます。
    • 大容量ボウル:シンク前面の作業台を持ち上げると、深さ9インチの特大ボウルが現れ、食器を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、天板を入れたりするのに十分なスペースがあります。
    • 付属品:リバーシブルグリッドは、標準の底面グリッドとして、または反転させて作業棚付きの高さにすることができます。排水口と排水口カバー付き。
    • オプションアクセサリー:まな板と水切りかごは、作業台のシンクに合わせてサイズが調整されており、毎日の作業に役立つソリューションを提供します。
    • キット内容:ELDSSF30279シンク、CTXBG2513Rボトムグリッド、CTXDC0606ボトムグリッド排水カバー、LKDDディープストレーナー排水口。時間を節約するために便利なパッケージにまとめられています。
    • ADA準拠:適切に設置すれば、本製品はADAに準拠します。
    • ADAオフセット排水口:排水口を背面に配置することで配管が背面になり、シンク下の空間が車椅子でのアクセスが容易になります。
    仕様
    • keywords: Farm house, rear drain, offset drain, off set drain, Apron Front, Work Station
    技術仕様
    • Unique refELDSSF36279DBG
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCrosstown
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.64
    • 幅(inch)27.25
    • 奥行き(inch)35.88
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク