製品の公開
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
    Elkay

    ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit

    Google翻訳”,

    Quartz Classic® 15-3/4インチ x 15-3/4インチ x 7-11/16インチ シングルボウル デュアルマウント バーシンクキット。シンクは最大80%の天然石英と高性能アクリル樹脂で成形されており、非多孔質で優れた耐熱性、耐傷性、耐退色性、耐汚染性を備えています。自然な防音効果と背面中央排水口配置が特徴です。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.18.2
    • CSA B45.5;CSA B125.2
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • デュアルマウント:汎用性の高い設計により、シンクをドロップイン式またはアンダーマウント式として設置できます。
    • お手入れ簡単、汚れにくい:シンクの色をインテリアやスタイルに合わせてコーディネートできます。石鹸水で簡単に洗えます。食べ物や液体が染みになりません。
    • 衝撃、熱、傷に強い:細かい石英砂から成形されているため、衝撃、欠け、傷に強く、華氏535度までの耐熱性があります。
    • 衛生保護:素材の超微細で非多孔質の構造により、食品や液体が表面に付着しません。
    • 静音性:素材自体が自然な防音性を備えているため、音や振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かにします。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    • キャビネットサイズ:このシンクに必要な最小キャビネットサイズは21インチです。
    • キット内容:ELG1616シンク、LKOBG1616SS底グリッド、LKQS3排水口、LKCLKITクリーニングキット。時間を節約できるよう、便利なパッケージにまとめられています。
    仕様
    • keywords: rear drain, Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink

    技術仕様
    • Unique refELG1616BK0C_WH0C_GT0C
    • コレクションセットSINK
    • コレクションQuartz Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.67
    • 幅(inch)15.74
    • 奥行き(inch)15.74
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米