製品の公開
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    仕様
    • 0
    技術仕様
    • Unique refelkay-LZS8WSSP
    • コレクションセットBottle Filling Station - Single - Wall Mount - Indoor
    • コレクションEZ Family - ADA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション3
    • 高さ(inch)39.46
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.37
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)74
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード22 47 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClassNumber23-31 31 11
    • OmniClassタイトルDrinking Fountain With Coolers