製品の公開
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製、23-1/2インチ x 18-1/4インチ x 7-1/2インチ シングルボウル アンダーマウントシンク。シンクは18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    特徴:

    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 大容量:まっすぐな側面によりシンクの底面が平らになり、食器の積み重ね、浸け置き、洗浄のためのより広い使用スペースが確保されます。お手入れも簡単です。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • 生ゴミ処理機対応:このシンクの排水口は、スペースに余裕があれば、標準的な生ゴミ処理機に対応しています。
    仕様
    • Keywords: elkay lustertone undermount sink, elkay undermount stainless steel sink, Single Bowl Undermount Stainless Steel Kitchen Sink, Single Bowl Undermount Sink, Classic stainless steel sink, stainless steel restoration kit, commercial sink, kitchen sink, 18 Gauge Stainless Steel Sinks, Offset Drain, Undermount brackets, Drain Type 304 Stainless Steel Body Strainer, Basket Rubber Seal, Tailpiece

    技術仕様
    • Unique refELUH2115
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)7.5
    • 幅(inch)18.25
    • 奥行き(inch)23.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks