製品の公開
ELUH2317 Lustertone® Classic Stainless Steel 25-1/2" x 19-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2317 Lustertone® Classic Stainless Steel 25-1/2" x 19-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2317 Lustertone® Classic Stainless Steel 25-1/2" x 19-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2317 Lustertone® Classic Stainless Steel 25-1/2" x 19-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH2317 Lustertone® Classic Stainless Steel 25-1/2" x 19-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製 25-1/2インチ x 19-1/4インチ x 8インチ シングルボウル アンダーマウントシンク。シンクは18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 大容量:まっすぐな側面によりシンクの底面が平らになり、食器の積み重ね、浸け置き、洗浄のためのより広いスペースが確保されます。お手入れも簡単です。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    仕様
    • key words: GOURMET, rear drain, offset drain, off set drain, Lustertone, ELUH2317LPD, ELUH2317RPD
    技術仕様
    • Unique refELUH2317
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)19.25
    • 奥行き(inch)25.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク