製品の公開
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
    Elkay

    ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製 30-1/2インチ x 18-1/2インチ x 10インチ シングルボウル アンダーマウントシンク(パーフェクトドレイン®付き)。シンクは18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、側面と底面にパッドが付いています。

    特徴:

    • パーフェクトドレイン®:縁のない排水口は、排水口周りの隙間をなくし、より清潔で衛生的なシンクを実現します。食べ物のカスや汚れはそのまま排水口に流れ込みます。
    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 大容量:まっすぐな側面によりシンクの底面が平らになり、食器の積み重ね、浸け置き、洗浄のためのより広い使用スペースが確保されます。お手入れも簡単です。
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋に水を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりする際に、内部に十分なスペースを提供します。
    • 内容物:LKPD1パーフェクトドレイン®とストレーナー1個
    仕様
    • Keywords: GOURMET, Perfect Drain, rear drain, offset drain, off set drain, Lustertone

    技術仕様
    • Unique refELUH281610PD
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)11.5
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)30.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)22.44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米