製品の公開
SS81242 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 27" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

SS81242 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 27" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Google翻訳”,

Sturdibilt® ステンレス製 27インチ x 27-1/2インチ x 14インチ 床置き型 シングルコンパートメント スキュラリーシンク。シンクは14ゲージの304ステンレススチール製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口。シンクは、16ゲージのステンレススチール製、外径1-5/8インチのチューブ状の脚4本で支えられており、弾丸型の脚は最大1インチまで高さ調節可能。

コンプライアンス:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF 2

特徴:

  • 14ゲージ、304型ステンレス鋼。
  • 角が直角に溶接された区画構造。
  • 特徴的な溝状の縁のデザインと2インチのエプロンにより、こぼれを最小限に抑えます。
  • 深さ14インチの収納スペース。
  • 高さ8インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。汚れが付きにくいように45度の傾斜が付いています。
  • シンクの仕切りは排水口に向かって傾斜している。
  • 排水口の直径は3-1/2インチです。
  • シンクは均一な光沢のあるサテン仕上げに磨き上げられています。
  • シンクは、(4本の)LK251ステンレス製調節可能な管状脚で支えられています。
  • 外径1-5/8インチ、最大1インチまで調節可能な弾丸型ステンレススチール製脚部付き。
仕様
  • Keywords: Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Floor Standing Scullery Sink with Two Faucet Holes, 14 gauge nickel bearing stainless steel, Floor mount, Single basin, Square corner welded construction, top channel rims,

技術仕様
  • Unique refSS81242
  • コレクションセットCIS
  • コレクションSturdibilt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)44
  • 幅(inch)27.5
  • 奥行き(inch)27
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks

対応地域

北米