製品の公開
ELUHAD161655 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD161655 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD161655 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD161655 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
    Elkay

    ELUHAD161655 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製 18-1/2インチ x 18-1/2インチ x 5-3/8インチ シングルボウル アンダーマウント ADA シンク。シンクは、18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCC

    特徴

    • ADA準拠:適切に設置すれば、本製品はADAに準拠します。
    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための邪魔にならないスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • Sound Guard®テクノロジー:大型パッドが防音性能を高め、シンク周りをより静かにします
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。

    仕様
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    技術仕様
    • Unique refELUHAD161655
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.38
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)18.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク