製品の公開
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
    Elkay

    ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製 23-1/2インチ x 18-1/4インチ x 5-3/8インチ シングルボウル アンダーマウント ADA シンク。シンクは、18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

    コンプライアンス:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    特徴:

    • ADA準拠:適切に設置すれば、本製品はADAに準拠します。
    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • 生ゴミ処理機対応:このシンクの排水口は、スペースに余裕があれば、標準的な生ゴミ処理機に対応しています。
    仕様
    • Keywords: Lustertone Sinks, Classic Stainless Steel Sink, Single Bowl Undermount ADA Sink, 18 gauge 304 Stainless Steel, Lustrous Satin finish, Rear Center drain placement, Undermount brackets, Basket Rubber Seal, Offset Tailpiece, Pull-out Spray, Sink drain opening

    技術仕様
    • Unique refELUHAD211555
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)5.38
    • 幅(inch)18.25
    • 奥行き(inch)23.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks