製品の公開
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
    Elkay

    ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製 32-1/16インチ x 18-1/2インチ x 8インチ 等幅ダブルボウル アンダーマウントシンク(アクアディバイド付き)。シンクは18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • アクアディバイド:低い中央仕切りにより、鍋の取っ手が中央部分まで伸び、天板などの大きなものを両方のボウルで簡単に洗うことができます。
    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • 同サイズのダブルボウル:ボウルをそれぞれ独立して使用することで、洗浄、浸け置き、すすぎ、乾燥、その他の家事作業に便利です。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    技術仕様
    • Unique refELUHAQD3218
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)32.06
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク