製品の公開
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Google翻訳”,

    Quartz Luxe® 24-5/8インチ x 18-1/2インチ x 9-1/2インチのシングルボウルアンダーマウントシンク。天然石英と高性能UV安定性アクリル樹脂を組み合わせた独自の製造プロセスにより、耐衝撃性、非多孔質性、耐熱性、耐傷性、耐汚れ性、耐退色性に優れた表面を実現。自然な遮音性と背面中央排水口を採用。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認
    • CSA B45.5
    • cUpc 記載
    • IPCリスト
    • NPCCに登録

    特徴:

    • アンダーマウント設置:シンクはカウンタートップの下に設置され、シンクとカウンタートップの間にシームレスな外観を作り出します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事を中断することなく行えるスペースを提供します。
    • 優れた強度: 花崗岩の最も硬い成分である天然石英で作られたこの耐久性のあるシンクは、最も過酷なシンク作業にも耐える耐衝撃性を備えています。
    • 静音: 素材は自然に防音性があり、音と振動を最小限に抑え、シンクで静かに過ごせます。
    • 豊かな色彩、耐熱性、お手入れ簡単: シンクをインテリアに合わせられます。鮮やかな色は色褪せません。535°Fまでの耐熱性。湿らせた布と石鹸水で洗ってください。
    • 衛生保護:丸みを帯びた超微粒子の石英粒子が、汚れ、食べ物、シミに強い、非常に滑らかで非多孔性の表面を実現します。
    • オフセット排水:排水口の配置により、シンクの底部と下のキャビネットに、より多くの使用可能なスペースが確保されます。
    • 深めのボウル:大容量のボウルは、皿を積み重ねたり、ストックポットに食材を入れたり、大きなベーキングシートやロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • 排水口:シンクの排水口は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースがあれば標準的なディスポーザーで使用できる排水口が付いています。
    • キャビネットサイズ: このシンクの最小キャビネットサイズは30インチです

    技術仕様
    • Unique refELXU2522FX0_CA_CH_CN_SN_SM
    • コレクションセットSINK
    • コレクションQuartz Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-03
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.5
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)24.5
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク