製品の公開
ESSB2319C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet w/3" Bucket Hook Spout and P-trap
ESSB2319C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet w/3" Bucket Hook Spout and P-trap
    Elkay

    ESSB2319C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet w/3" Bucket Hook Spout and P-trap

    Google翻訳”,

    ステンレス製、23インチ×18-1/2インチ×12インチの壁掛け式サービスシンクキット。シンクは14ゲージの304ステンレス鋼製で、サテン仕上げのバフ研磨が施されています。排水口は中央に配置されています。

    コンプライアンス:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADAおよびICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372(鉛フリー)
    NSF 61 (Q≤1)

    特徴:

    • 14ゲージ、304型ステンレス鋼。
    • 1-3/4インチの丸みを帯びた角。
    • 1-1/2インチのロールリム。
    • 高さ12インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。
    • 露出した表面は、手作業で均一な光沢のあるサテン仕上げに仕上げられています。
    • 排水口の直径は3-1/2インチです。
    • 壁掛け金具とステンレス製の支持ブラケットが付属しています。
    • キットには、ESSB2319シンク、LK940BR03L2H蛇口1個、LK173鋳鉄製Pトラップ1個が含まれており、時間を節約できるよう便利なパッケージになっています。
    仕様
    • Keywords: Wall Service Sink, Wall Hung Service Sink Kit, Dual Manual Handle, Service Sink Kit, commercial sinks, Type 304 stainless steel, Wall-mounted utility, laundry sink, Single Bowl Wall Mount Service Sink

    技術仕様
    • Unique refESSB2319C
    • コレクションセットCIS
    • コレクションService Sink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.75
    • 幅(inch)18.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 19 19
    • OmniClassタイトルService Sinks