製品の公開
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
    Elkay

    EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles

    Google翻訳”,

    EWS2520W6C エルケイ ステンレス製、25インチ×19.5インチ×10-1/2インチの壁掛け式シングルボウル手洗いシンクキット。シンクは14ゲージの304ステンレス鋼製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、排水口は背面中央にあります。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372(鉛フリー)
    • NSF 61 (Q≤1)

    特徴:

    • ステンレス製、25インチ×19.5インチ×10-1/2インチ、壁掛け式シングルボウル手洗いシンクキット。
    • シンクは14ゲージの304ステンレス鋼製で、サテン仕上げのバフ研磨が施されており、排水口は背面中央に配置されています。
    • 1.5インチ、1-1/2インチのロールリム。
    • 防音材を使用することで、音と振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かに過ごせます。
    • 露出面は手作業で均一な光沢のあるサテン仕上げに仕上げられています。排水口の直径は3-1/2インチです。
    • 壁掛け金具とステンレス製の支持ブラケットが付属しています。
    • 高さ6インチのフルレングスのバックスプラッシュ。キットにはEWS2520シンクとLK940GN05T6H蛇口が1個含まれており、時間を節約できるよう便利なパッケージになっています。
    仕様
    • Keywords: Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit, Buffed Satin finish, Rear Center drain placement, laundry sinks, commercial sinks, office buildings, health care facilities, stainless steel support brackets, Scrub & Hand Wash Sink Kit, Single Bowl Kitchen Sink

    技術仕様
    • Unique refEWS2520W6C
    • コレクションセットCIS
    • コレクションScrub Sink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)24.38
    • 幅(inch)19.5
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks