製品の公開
EWSF13026KWSG Stainless Steel 30"x23"x26" Single Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF13026KWSG Stainless Steel 30"x23"x26" Single Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™

Google翻訳”,

ステンレス製 30インチ x 23インチ x 26インチ 壁掛け式 シングルボウル サージョンスクラブシンクキット(蛇口、排水口、混合弁付き)。シンクは16ゲージの304ステンレス鋼製で、サテン仕上げのバフ仕上げ、排水口は背面中央に配置されています。

コンプライアンス:

  • マサチューセッツ州MA承認済み
  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • cUPC登録済み
  • IPCリスト
  • NPCCリスト

特徴

  • SplashBlock™アクセサリーは水をせき止め、より清潔で安全な環境をサポートします。
  • キットには、(1) EWSF13026 シンク、(1) LK394A スパウト、(1) SplashBlock™ アクセサリー、および (1) 3-1/2 インチ LK18B 排水口が含まれています。
  • 水系病原菌のリスクを軽減するために、1.5GPMの流量制御機能を備えたシンプルな先端の注ぎ口を採用しています。
  • 膝で操作する給水式プッシュパネル。
  • 温度制御を向上させ、やけどを防ぎ、設定温度に到達させるためのサーモスタット式混合弁が付属しています。
  • 16ゲージ、304型ステンレス鋼
  • 高さ4インチ、全長バックスプラッシュ
  • 取り外し可能なSplashBlock™アクセサリーを備えたシームレスなデザインで、清掃が容易になり、汚れの蓄積や暴露リスクを軽減します。
  • 配管を隠すための鍵付きアクセスドア。
仕様
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
技術仕様
  • Unique refEWSF13026KWSG
  • コレクションセットSINK
  • コレクションSpecialty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)26
  • 幅(inch)23
  • 奥行き(inch)30
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)85
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク