製品の公開
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
    Elkay

    EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation

    Google翻訳”,

    ステンレス製、60インチ×23インチ×26インチ、壁掛け式ダブルステーション外科医用スクラブシンクキット。シンクは16ゲージの304ステンレス鋼製で、サテン仕上げのバフ研磨仕上げ、排水口は背面中央に配置されています。

    コンプライアンス:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.1/CSA B125.1

    特徴:

    • 16ゲージ、304型ステンレス鋼。
    • 膝で操作する給水パネル。
    • 露出面はサテン仕上げに磨き上げられています。
    • ラッチ式の前面パネル。
    • ユーザーが水温を調整できるバルブ。
    • 全面を覆うバックスプラッシュ。
    • 丸みを帯びた角、壁掛け式、完全密閉型。
    • 排水口の直径は3-1/2インチです。
    • 防音材を使用することで、音と振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かに過ごせます。
    仕様
    • Keywords: elkay scrub sink, deck faucet scrub sink elkay​, elkay surgeon scrub sink​s, double scrub sink​, stainless steel scrub sink​,elkay scrub sink with motion sensor faucet​

    技術仕様
    • Unique refEWSF26026KWC
    • コレクションセットCIS
    • コレクションScrub Sink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)26
    • 幅(inch)23
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)140
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク