製品の公開
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション&多用途バイレベル ADA クーラー 非フィルター 非冷蔵 ライトグレー。機能には、抗菌*、グリーン ティッカー™、ハンズフリー、層流、リアル ドレンが含まれます。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサー、電子フロントおよびサイド バブラー プッシュバー作動。本製品は壁掛け式(壁面設置)で、屋内用途向け、2 ステーションに対応します。本機は UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を受けています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • UL 399

    特徴:

    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。プッシュバーで簡単に操作できるバブラー。
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    仕様
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF, LZSTLDDWSLK

    技術仕様
    • Unique refEZSTLDDWSLK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

    対応地域

    北米