製品の公開
EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション、バイレベル一体型 SwirlFlo® 噴水、冷蔵式、非ろ過式、ステンレス製。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。抗菌*、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアルドレインなどの機能を備えています。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサー、機械式フロントバブラーボタン作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁埋め込みフレーム/プレート)、2 ステーションに対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • UL 399

    特徴:

    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。操作が簡単なプッシュボタン式の給水器。
    • 密閉型冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷たい水が供給されます。
    • 充填速度は1.1GPMです。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの発生を抑制します。
    • 本格的な排水システムにより、溜まった水をなくします。
    • 屋内使用向け。
    仕様
    • Keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Swirlflow, Retrofit Bottle Filling Station Kit, elkay EZWS-ERPBM28K manual, elkay ezh2o bottle filling station, elkay retrofit bottle filler installation, elkay bottle filler retrofit kit

    技術仕様
    • Unique refEZWS-ERPBM28K
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションSwirlFlo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)55.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)38.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)153
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場