製品の公開
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    EZWSRK Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated

    Google翻訳”,

    ezH2O® レトロフィット ボトル充填ステーションキット(EZファミリー用、非フィルター・非冷蔵)。抗菌*、グリーンティッカー™、ハンズフリー、層流、リアルドレインなどの機能を備えています。電子ボトル充填センサー作動。屋内用、壁掛け式(壁面設置)、1ステーション対応。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得済み。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み
    仕様
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refEZWSRK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)18.88
    • 幅(inch)3.56
    • 奥行き(inch)17.85
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場