製品の公開
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
    Elkay

    F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide

    Google翻訳”,

    耐火粘土製、幅33インチ×奥行き19-15/16インチ×高さ9-1/8インチのダブルボウル・ファームハウス・ワークステーションシンクキット(アクアディバイドホワイト)。シンクは上質な耐火粘土から成形され、耐久性のある磁器釉薬で仕上げられているため、非多孔質で汚れにくいです。自然な防音効果と中央排水口を備えています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.2; ASME A112.18.2
    • CSA B45.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • ファームハウスデザイン:シンクの素材がシンクの前面パネルまで延長されており、キッチンにスタイリッシュなデザイン要素を加えています。
    • リバーシブルデザイン:シンクは、従来のフラットな前面と、上部に装飾的なバンドが付いたデザインのどちらでも設置できます。
    • 耐火粘土素材:このシンクは上質な耐火粘土から手作りされており、表面は滑らかです。
    • 耐久性:素材は高温で焼成されているため、長期間使用できます。表面は傷や汚れに強いです。
    • サイズの異なる2つのボウル:ボウルはそれぞれ独立して使用できます。片方のボウルで食器を洗いながら、もう片方のボウルは小さな作業に使用できます。
    • 静音性:素材自体が自然な防音性を備えているため、音や振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かにします。
    • 特大ボウル:容量12インチの大容量ボウルは、ジャージの汚れを落としたり、小さな傑作を描いた後の絵筆を洗ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • 排水金具:耐火粘土製シンクには標準的な排水金具を使用します(別売り)。
    • キャビネットサイズ:適切な設置には、内部サポートフレーム付きの最小36インチのカスタムキャビネットが必要です
    • キット内容:SWUF3320シンク、LKBG1115SSボトムグリッド、LKBG1715SSボトムグリッド、LKCB1217HWまな板、LK99FC排水口2個、LKCLKITクリーニングキット。これらはすべてまとめて梱包されているため、時間を節約できます。
    仕様
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    技術仕様
    • Unique refF23320CBWHC
    • コレクションセットSINK
    • コレクションExplore Fine Fireclay
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.12
    • 幅(inch)19.92
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)123
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク