製品の公開
FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink
Elkay

FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink

Google翻訳”,

Elkay®は1920年の創業以来、ステンレススチールの分野で信頼を得てきました。アメリカでキッチンシンクの販売シェアNo.1企業であることを誇りに思います。さらに、調理用シンク、バーシンク、バスシンク、ランドリーシンクも取り扱っています。Elkayの業務用シンクは、教室、オフィスビル、医療施設、公園、レクリエーションエリアなど、様々な公共スペースで活躍しています。ADA規格の深さもご用意しています。

コンプライアンス:

  • cUPC 掲載
  • IPCリスト
  • NPCCに掲載

特徴:

  • 高品質の16ゲージタイプ304ステンレス鋼
  • ステンレススチールのスカートがさらなる保護層を追加します
技術仕様
  • Unique refFLR-1X
  • コレクションセットCIS
  • コレクションFood Service
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.25
  • 幅(inch)20
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)28
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • ETIM コードEC011315
  • ETIM 名Kitchen sink
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • OmniClassNumber23-21 43 25 11
  • OmniClassタイトルMop Sinks