製品の公開
GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google翻訳”,
    Dayton® ステンレススチール 33インチ x 22インチ x 5-3/8インチ 等幅ダブルボウル ドロップインシンク。シンクは、22ゲージ 300 シリーズ ステンレススチール製で、サテン仕上げ、背面中央排水口、底面のみのパッドを備えています。準拠:&&マサチューセッツ州 MA 承認&&ASME A112.19.3&&&&&&&&&&CSA B45.4&&cUPC リスト&&cUPC リスト&&&&IPC リスト&&NPCC リスト&&特徴:ADA 準拠: 適切に設置すれば、製品は ADA に準拠します&&22 ゲージ ステンレススチール: 日常使用に適した業務用グレードの 22 ゲージ厚と 300 シリーズ ステンレススチール&&ドロップイン設置: シンクはカウンターの上に設置され、カウンターを交換しない場合に理想的な選択肢です。美しい仕上げの縁があります&&300 シリーズ ステンレススチール:頑丈なデザインは、日常使用の要求を満たすように作られています&&静音:防音パッドにより、シンクでの静かな時間を過ごすために音と振動が最小限に抑えられます&&U チャンネル取り付け:取り付け前にチャンネル内にマウントクリップを配置することで、シンクの下での時間を短縮し、取り付けを容易にします&&オフセット排水:排水口の位置により、シンクの底と下のキャビネットに、より多くの使用可能なスペースが確保されます&&米国製:この Elkay® 製品は、誇りを持って米国で製造されています&&米国製:この Elkay® 製品は、誇りを持って米国で製造されています&&排水口:シンクの排水口の寸法は 3-1/2 インチです&&
    仕様
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22, rear drain, offset drain, off set drain, ADA
    技術仕様
    • Unique refGE233224
    • コレクションセットSINK
    • コレクションDayton
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.37
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)8.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク