製品の公開
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated

    Google翻訳”,

    屋外用ezH2O®シングルアームボトル充填ステーション(壁掛け式、非ろ過・非冷蔵)。特長として、高耐久性、耐破壊性、層流、300シリーズステンレス鋼、機械式ボタン操作が挙げられます。本製品は屋外用途向けの壁掛け式(壁面設置)で、1ステーションに対応します。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • NSF REG4

    特徴:

    • 耐腐食性基材が、風雨から究極の保護を提供します。
    • 厚手の素材を使用し、汚れや腐食に強い不正開封防止ネジを採用しています。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながらきれいな充填を実現します。
    • 耐寒性のあるオプションもご用意しています。
    • 4種類の美しい仕上げからお選びいただけます
    • 屋外での使用に最適です
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refLK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションOutdoor tubular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場