製品の公開
LKAV1061CR_LS_BKCR_MBCR Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout and Forward Only Lever Handle
LKAV1061CR_LS_BKCR_MBCR Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout and Forward Only Lever Handle
LKAV1061CR_LS_BKCR_MBCR Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout and Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LKAV1061CR_LS_BKCR_MBCR Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout and Forward Only Lever Handle

    Google翻訳”,

    Avado® シングルホールキッチン水栓(セミプロ仕様の注ぎ口と前方のみのレバーハンドル付き)。流量は1.8GPMで、真鍮製、セラミックディスクバルブを採用しています。取り付けには水栓穴が1つ必要です。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372(鉛フリー)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト
    • CECリスト掲載

    特徴:

    • 引き出し式スプレーヘッド:より広い範囲を洗浄・すすぎできる、より優れた洗浄力を提供します。
    • 耐久性と柔軟性に優れたナイロン編組ホース:高品質素材により、スプレーヘッドの伸縮がスムーズに行えます。
    • 2種類の給水機能:日常使いには安定した水流、頑固な汚れには強力なスプレー。
    • シングルハンドル操作:ハンドルは前方に90度回転するだけなので、バックスプラッシュに干渉しません。
    • セラミックディスクカートリッジ:耐久性と信頼性に優れた性能を発揮。取り外し可能で交換も簡単。
    • 蛇口穴1つ用:蛇口は1つの蛇口穴を使用して設置するように設計されています。
    • オプションのエスカッションが付属:カバープレートにより、様々な取り付け方法に対応可能
    • 鉛フリー基準適合:NSF/ANSI/CAN 61および372の認証と試験済みで、低鉛または無鉛製品に関するすべての連邦および州の規制を満たしています。
    • ADA準拠:蛇口はADA準拠です。
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    技術仕様
    • Unique refLKAV1061CR_LS_BKCR_MBCR
    • コレクションセットFAUCET
    • コレクションAvado
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)20.8
    • 幅(inch)10.6
    • 奥行き(inch)10.58
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2.51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク