製品の公開
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
    Elkay

    LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water

    Google翻訳”,

    Avado® シングルホール 2-in-1 キッチン水栓(浄水機能付き)。流量は1.5GPMで、真鍮製、セラミックディスクバルブを採用しています。取り付けには水栓穴が1つ必要です。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372(鉛フリー)
    • 付属品:NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 401

    特徴:

    • 浄水機能付き蛇口:3つの機能を備えたハンドルと洗練されたデザインにより、キッチンシンクから直接、新鮮でろ過された水をご利用いただけます。
    • 隠しデザイン:魅力的で洗練されたデザインにより、スプレーヘッドは蛇口内部に隠されているため、必要なときに簡単にアクセスできます。
    • オールインワンシステム:追加で購入する必要はありません。フィルターと設置に必要なものはすべて含まれています。
    • 長寿命フィルター:交換が簡単なフィルターは約1年間使用できるため、時間と費用を節約しながら、より清潔でおいしい水を提供します。
    • 3つの機能を備えたハンドル:ハンドルは、標準的な温水と冷水の場合は前後に45度、ろ過水の場合は前方に90度動かすことができます。
    • 3つのユニークなスプレー設定:標準的なキッチン用水流、強力なスプレー、そしてろ過された飲料水が1つに。
    • 廃棄物を削減しよう:使い捨てのプラスチック製ペットボトルをなくすことで、よりクリーンな世界づくりに貢献しましょう。ペットボトルは最終的に水路に流れ込んでしまう可能性があります。
    • 引き出し式スプレーヘッド:より広い範囲を洗浄・すすぎできる、優れた洗浄力を発揮します。
    • ろ過水:フィルターはNSF/ANSI 42、53、401の試験に合格し、PFOA/PFOS(PFAS)、鉛、マイクロプラスチックなどを低減することが認証されています。
    • フィルターは2,250ガロンごとに交換してください。有効期限は設置後1年です。
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refLKAV7051FCR_LS_MB
    • コレクションセットFAUCET
    • コレクションAvado
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン - その他

    対応地域

    北米