製品の公開
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
    Elkay

    LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome

    Google翻訳”,

    業務用洗面台用デッキマウント式センサー水栓(鋳造固定式注ぎ口、クロムメッキ)。流量は0.5GPMで、クロムメッキ真鍮製、電子制御モジュールバルブ付き。取り付けには水栓穴が1つ必要です。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.18.1
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • NPCCリスト
    • CECリスト掲載
    • ADAとICC

    特徴:

    • ADA準拠: 蛇口はADA準拠です。
    • 鉛フリー基準適合:NSF/ANSI/CAN 61および372の認証と試験済みで、低鉛または無鉛製品に関するすべての連邦および州の規制を満たしています。
    • 節水機能付き
    • 頑丈な真鍮製:長期耐久性を考慮して設計されています
    • ハンズフリー:この機能により、より衛生的な操作が可能になります
    • 蛇口穴1つ:蛇口は1つの蛇口穴を使用して取り付けるように設計されています。
    仕様
    • keywords: Sensor, Lav, Bathroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    技術仕様
    • Unique refLKB736C
    • コレクションセットFAUCET
    • コレクションScrub & Handwash
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.72
    • 幅(inch)6.28
    • 奥行き(inch)2.05
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓