製品の公開
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome
    Elkay

    LKD208513C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Lever Handle on Right Side Chrome

    Google翻訳”,

    シングルホール、12-1/2インチ、デッキマウント式蛇口。グースネック型スパウト、右側レバーハンドル、クロムメッキ仕上げ。流量は1.5GPM、クロムメッキ真鍮製、クォーターターンセラミックディスク式冷水バルブ付き。取り付けには蛇口穴が1つ必要です。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.18.1
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • NPCC
    • CECリスト掲載

    特徴

    • ADA準拠:蛇口はADA準拠です。
    • 鉛フリー基準適合:NSF/ANSI/CAN 61および372の認証と試験済みで、低鉛または無鉛製品に関するすべての連邦および州の規制を満たしています。
    • 頑丈な真鍮製:長期耐久性を考慮して設計されています
    • 着脱式カートリッジ:カートリッジの修理や交換が容易です。
    • 蛇口穴1つ:蛇口は1つの蛇口穴を使用して取り付けるように設計されています。
    • シングルレバー右ハンドル:右側のハンドルが1つなので、操作が素早く簡単です。

    仕様
    • keywords: Classroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    技術仕様
    • Unique refLKD208513C
    • コレクションセットFAUCET
    • コレクションClassroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.5
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)6.75
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓