製品の公開
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle

    Google翻訳”,

    Harmony™ シングルホールキッチン水栓。プルダウンスプレー機能と前方のみ操作のレバーハンドルを備えています。流量は1.8GPMで、真鍮製、セラミックディスクバルブを採用しています。取り付けには水栓穴が1つ必要です。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト
    • CECリスト掲載

    特徴:

    • 引き出し式スプレーヘッド:より広い範囲を洗浄・すすぎできる、より優れた洗浄力を提供します。
    • 人間工学に基づいた回転式スプレー:スプレーヘッドは360°回転し、使いやすさを向上させます。
    • 耐久性と柔軟性に優れたナイロン編組ホース:高品質素材により、スプレーヘッドの伸縮がスムーズに行えます。
    • 2種類の給水機能:日常使いには安定した水流、頑固な汚れには強力なスプレー。
    • シングルハンドル操作:ハンドルは前方に90度回転するだけなので、バックスプラッシュに干渉しません。
    • セラミックディスクカートリッジ:耐久性と信頼性に優れた性能を発揮。取り外し可能で交換も簡単。
    • 蛇口穴1つ用:蛇口は1つの蛇口穴を使用して設置するように設計されています。
    • オプションのエスカッションが付属:カバープレートにより、様々な取り付け方法に対応可能
    • 鉛フリー基準適合:NSF/ANSI/CAN 61および372の認証と試験済みで、低鉛または無鉛製品に関するすべての連邦および州の規制を満たしています。
    • ADA準拠:蛇口はADA準拠です。
    技術仕様
    • Unique refLKHA1041LS_CR
    • コレクションセットFAUCET
    • コレクションHarmony
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)15.49
    • 幅(inch)10.6
    • 奥行き(inch)10.71
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1.98
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米