製品の公開
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Google翻訳”,
    Lustertone® クラシック ステンレススチール 17インチ x 22インチ x 7-5/8インチ シングルボウル ドロップインシンク。シンクは18ゲージ 304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、中央排水口、底面のみのパッドを備えています。特徴:傷に強い仕上げ:傷に強く、日常使いに耐えます。深い傷は修復可能です。木目が光を反射し、明るい外観になります***ドロップイン設置:シンクはカウンタートップの上に設置され、カウンタートップを交換しない場合に最適です。美しい仕上げの縁が付いています***シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事を行うための邪魔にならないスペースを提供します***18ゲージ ステンレススチール:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレススチールで、耐久性、性能、光沢のある美しさが長持ちします***静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、より静かな時間を過ごせますシンク***U字型チャンネル取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンクの下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします***大容量:まっすぐな側壁により、シンクの底面が平らになり、食器の積み重ね、浸け置き、洗浄のための使用可能なスペースが増えます。お手入れも簡単です***米国製:このElkay®製品は、誇りを持って米国で製造されています***排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです***キャビネットサイズ:このシンクの最小キャビネットサイズは21インチです***準拠:マサチューセッツ州MA承認**ASME A112.19.3**********CSA B45.4**cUPCリスト****IPCリスト**NPCCリスト**NPCCリスト**
    仕様
    • key words: GOURMET, Lustertone
    技術仕様
    • Unique refLR17221_MR2_OS4
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.62
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)17
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク