製品の公開
LRAD2522651_4_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 6-1/2", Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD2522651_4_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 6-1/2", Single Bowl Drop-in ADA Sink
    Elkay

    LRAD2522651_4_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 6-1/2", Single Bowl Drop-in ADA Sink

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製 25インチ x 22インチ x 6-1/2インチ シングルボウル ドロップイン式 ADA シンク。シンクは18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、背面中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC

    特徴:

    • ADA準拠:適切に設置すれば、本製品はADAに準拠します。
    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • 埋め込み式設置:シンクは埋め込み式設置用に設計されており、お部屋の主役となるようにデザインされています。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • Sound Guard®テクノロジー:大型パッドが防音性能を高め、シンク周りをより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    仕様
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    技術仕様
    • Unique refLRAD2522651_4_MR2
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.5
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)13.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク