製品の公開
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LTR46221_4_6 Lustertone® Classic Stainless Steel 46" x 22" x 7-5/8" Triple Bowl Drop-in Sink

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製 46インチ x 22インチ x 7-5/8インチ トリプルボウル ドロップインシンク。シンクは18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴

    • 修復可能な仕上げ:仕上げは、過酷な使用にも耐える耐傷性を備えています。深い傷も修復可能です。光沢のある木目が光を均一に反射し、高い輝きを放ちます。
    • ドロップイン設置:シンクはカウンターの上に設置されます。カウンターを交換しない場合に最適な選択肢です。美しい仕上がりの縁が付いています。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • 中央排水口:排水口はシンクの中央に配置されています。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    仕様
    • Keywords:GOURMET, Lustertone
    技術仕様
    • Unique refLTR46221_4_6
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.65
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)46
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク