製品の公開
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCTL8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® 耐破壊性ボトル充填ステーション&二段式クーラー フィルター付き冷蔵ステンレス製。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。フィルター、Green Ticker™、層流、リアルドレイン、耐破壊性、視覚フィルターモニターなどの機能を備えています。耐破壊性バブラーが付属しています。電子ボトル充填ボタンと機械式フロントバブラーボタンによる作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁面設置)、2 ステーションに対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • GreenSpec®
    • NSF 372(鉛フリー)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • NSF 401

    特徴:

    • 教育施設や屋内レクリエーション施設など、使用頻度の高い設置場所に最適です。
    • 密閉型冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷たい水が供給されます。
    • ボトル給水器とウォータークーラーの両方に、耐破壊性のあるプッシュボタン式起動機構を採用。
    • 充填速度は1.1GPMです。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きの視覚的なフィルターモニター。
    • この3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関して、NSF 42および53の認証を取得しています。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながら、きれいな充填を実現します。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の浮遊物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキされた一体型フードガードを備えています。
    • 屋内使用向け。
    仕様
    • Keywords: elkay water fountain pressure adjustment, water fountain pressure adjustment, drinking fountain water pressure adjustment, Vandal-Resistant Bottle Filling Station, Bi-Level Cooler, Laminar Flow, Real Drain, Vandal Resistant, Visual Filter Monitor, On Wall bottle filling station, Stainless Steel bottle filling stations, Electronic Bottle

    技術仕様
    • Unique refLVRCTL8WSK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションVRC Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)38.81
    • 幅(inch)18.62
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場