製品の公開
LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® 耐破壊性ボトル充填ステーション&二段式噴水、フィルター付き、非冷蔵ステンレス製。機能には、フィルター付き、
    層流、リアルドレイン、常温水、機械式作動、耐破壊性。耐破壊性バブラー付き。機械式ボトルフィラーボタンと機械式フロントバブラーボタン作動。屋内および屋外での使用に適した壁掛け式(壁面設置)で、2つの給水ステーションに対応します。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401

    特徴:

    • タッチレスセンサー作動(ボトル充填機)は使いやすさを追求した設計で、プッシュバー作動(バブラー)は操作が簡単です。
    • 密閉型冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷たい水が供給されます。
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、飛沫を最小限に抑え、きれいな充填を実現します。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きの視覚的なフィルターモニター。
    • この3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関して、NSF 42および53の認証を取得しています。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの発生を抑制します。
    • 本格的な排水システムにより、溜まった水をなくします。
    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は、使いやすさを追求した設計で、プッシュバーで簡単に操作できるバブラーです。
    • 屋内使用向け。
    技術仕様
    • Unique refLVRCTLDDMWSK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)38
    • 幅(inch)30.44
    • 奥行き(inch)36.12
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 正味重量(lbs)84
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場