製品の公開
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
    Elkay

    LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel

    Google翻訳”,

    Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ シングル ADA ボトル フィラー専用冷蔵庫 鉛削減 ステンレススチール。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、アルコーブ ライト、抗菌*、自動フィルター フラッシュ、自動フィルター ステータス リセット、クラウド接続デバイス、デュアル フィルター、フィルター済み、グリーン ティッカー™、ハンズフリー、層流、プロ フィルター システム、リアル ドレイン、ステンレススチール アルコーブ、強化ガラス ディスプレイ カバー、トップ マウント クイック フィルター チェンジ、ビジュアル フィルター モニターが含まれます。電子ボトル フィラー センサー アクティベーション。製品は壁掛け (壁面取り付け) で、屋内用途向け、1 ステーションに対応します。ユニットは UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を受けています。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • FCCおよびISED
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • 認証済みろ過:IAPMO R&Tにより、鉛、マイクロプラスチック、嚢胞、アスベスト、濁度、粒子状物質クラス1、塩素、味と臭いを低減するNSF/ANSI 42、53、401規格、および鉛フリー適合性に関するNSF/ANSI/CAN 372規格に適合していることが認証されています。FLP4フィルターは、*総PFAS低減にも対応しています(*総PFASはNSF/ANSI 53で定義されています)。
    • 上部からフィルター交換が可能:フィルター交換は上部から数秒で完了。メンテナンス時間とシステムへの影響を最小限に抑えます。
    • 高容量ろ過:業界標準を超えるフィルター寿命を実現し、最大20,000ガロンのオプションにより、稼働時間を延長し、フィルター交換頻度を削減します。
    • スマートコネクテッド:フィルターの状態を遠隔で追跡し、メンテナンスを予測し、ユニットを洗浄し、持続可能性に関する洞察を得るために保存されたボトルを監視します
    • 自動フィルター起動:新しいフィルターを認識し、ステータスランプを自動的にリセットし、水路を洗浄することで、設置時間と労力を削減します。
    • インタラクティブディスプレイ:青色のLCDディスプレイには、フィルターの残量と節約できた20オンスボトルの数が表示され、メンテナンスのタイミングを把握し、予期せぬダウンタイムを回避するのに役立ちます。

    Elkayに連絡する

    仕様
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLZ8WSSPRO
    • コレクションセットFILTRATION
    • コレクションezH20 Liv Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.56
    • 幅(inch)11.93
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

    対応地域

    北米